Przyrząd spawalniczy
Elementy zaciskowe i hamujące | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Spawanie i cięcie

Element zaciskowy
Seria MBPS

- Szeroki asortyment
- Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
- Wysoka trwałość
- Element zabezpieczający
Układy wyrównania osi
Seria XYR1000

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y

- Szeroki asortyment
- Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
- Wysoka trwałość
- Element zabezpieczający

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y
Podczas spawania amortyzatorów podwozia pewne obszary musiały być chronione przed odpryskami spawalniczymi. Osłona miała być podawana liniowo na stół obrotowy i obracana wraz ze stołem obrotowym podczas procesu spawania.
Jako rozwiązanie opracowano urządzenie, które wykorzystuje pneumatyczną oś liniową do dostarczania osłony przeciwbryzgowej wykonanej z materiału Wirbalit. Łożyskowana oś obrotu jest napędzana również obrotem stołu spawalniczego. Wbudowany układ wyrównania osi zapewnia kompensację w przypadku przesunięcia osi. Całe urządzenie zrealizowano w wersji nadającej się do spawania.
- Stal szlachetna nierdzewna
- IP40
- Pneumatyczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 2700 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 500 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 460 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |